Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejate
H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu lițe subțiri, pentru alimentare și control, cu izolaţie din PVC cu întârzierea propagării focului, 450/750 V, pentru cablarea dulapurilor electrice, pentru montare fixă, ambalat în cutie mare din carton
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Eficient
Informații articol
- Articol nr.: 4520001E
- Culoarea conductorului: verde/galben
- Secțiunea conductorului (mm²): 1.5
- Diametru exterior [mm]: 2.8 - 3.4
- m / cutie: 4000
- Index Cupru (kg/km): 14.4
- Greutate (kg / km): 22
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- Eficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare
- Conductorii sunt imprimaţi în relief astfel încât o imprimare ulterioară cu jet de cerneală să fie lizibilă
- Greutatea comparabil mai mică a cutiilor de carton face manevrarea mai uşoară
- Economie de timp la asamblare
Domeniu de utilizare
- Ideal pentru confecționiști pentru a atinge timpi de rulare ridicați
- Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice
Caracteristicile produsului- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine din cupruclasă 5 conform IEC 60228
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
Norme de referință / aprobări
- Cablu tip conform cu EN 50525-2-31
- Nu este certificat conform codificării EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, două culori ( exceptând combinaţia verde - galben)
Construcție