Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / 07V2-K 1X50 GNYEConductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejateEconomisește 0Cod articol:4519009 Lungime/Unitate: 500m 500m 50m Variantă 500m - 29.746,14 lei50m - 2.974,62 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare29.746,14 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejateIdeal pentru a îndeplini cerințele termice stricte stipulate de noul standard IEC-EN (NBN REN) 61439Domeniul de temperatură: până la 90 °CInformații articol Articol nr.: 4519009 Culoarea conductorului: Secțiunea conductorului (mm²): 50 Diametru exterior [mm]: 13.9 Index Cupru (kg/km): 480 Greutate (kg / km): 559 informații despre produs (PDF) Beneficii Cablurile cu marcaj pot avea şi marcaje referitoare la certificări naţionale de ex. . Ideal pentru a îndeplini cerințele termice stricte stipulate de noul standard IEC-EN (NBN REN) 61439 Domeniu de utilizare Sisteme de comutare și tablouri de distribuție de joasă tensiune Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat Instalare protejată în tuburi de protecţie și pat cabluri, precum și pentru efectuarea unor lucrări de montaj și de instalare Fabrică de cablaje Caracteristicile produsuluiÎntârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2Descrierea produsului Conductor din liţe fine din cupruclasă 5 conform IEC 60228 Izolația conductorilor: colorată, pe bază de PVC, 90 °C, calitate TI3 Norme de referință / aprobăriEN 50525-2-31Construcție Vezi mai multe
Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejate
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii