Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / H05V-K EMBOSS 1X1 BUConductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejateEconomisește 0Cod articol:4510023K Lungime/Unitate: 2000m 2000m Variantă 2000m - 2.382,03 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare2.382,03 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejateH05V-K, HAR, conductor de alimentare și control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu întârzierea propagării focului,Clasa 5, cu lițe fine, pentru montare fixă, în cutie mare din carton Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Eficient Informații articol Articol nr.: 4510023K Culoarea conductorului: albastru Secțiunea conductorului (mm²): 1 Diametru exterior [mm]: 2.4 - 2.8 m / cutie: 2000 Index Cupru (kg/km): 9.6 Greutate (kg / km): 15 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăDeclarație de performanțăBeneficii Eficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare Conductorii sunt imprimaţi în relief astfel încât o imprimare ulterioară cu jet de cerneală să fie lizibilă Greutatea comparabil mai mică a cutiilor de carton face manevrarea mai uşoară Economie de timp la asamblare Domeniu de utilizare Ideal pentru confecționiști pentru a atinge timpi de rulare ridicați Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice Caracteristicile produsuluiÎntârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2Descrierea produsului Conductor din liţe fine din cupruclasă 5 conform IEC 60228 Izolația conductorului: bazată pe PVC Norme de referință / aprobăriCablu tip conform cu EN 50525-2-31 Construcție Vezi mai multe
Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejate
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnicăDeclarație de performanță