Conductor cu certificare Europeană
H05V-K, HAR, conductor de alimentare și control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu întârzierea propagării focului, Clasa 5, cu lițe fine, pentru montare fixă, în cutie sau pe mosor
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 4510013S
- Culoarea conductorului: negru
- Secțiunea conductorului (mm²): 1
- Diametru exterior [mm]: 2.4 - 2.8
- m / bobină: 250
- Index Cupru (kg/km): 9.6
- Greutate (kg / km): 15
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii- Cablurile cu marcaj pot avea şi marcaje referitoare la certificări naţionale de ex. .
Domeniu de utilizare
- Cablajul intern al dispozitivelor
- Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat
- Sisteme pentru semnale pozate în tuburi pe / în tencuială
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Bobină: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine din cupruclasă 5 conform IEC 60228
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
Norme de referință / aprobări- Cablu tip conform cu EN 50525-2-31
Construcție