Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / H05V-K 1X0,75 BKConductor cu certificare Europeană Economisește 0Cod articol:4510012S Lungime/Unitate: 250m 250m Variantă 250m - 306,18 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare306,18 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Conductor cu certificare Europeană H05V-K, HAR, conductor de alimentare și control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu întârzierea propagării focului, Clasa 5, cu lițe fine, pentru montare fixă, în cutie sau pe mosor Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 4510012S Culoarea conductorului: negru Secțiunea conductorului (mm²): .75 Diametru exterior [mm]: 2.2 - 2.7 m / bobină: 250 Index Cupru (kg/km): 7.2 Greutate (kg / km): 12 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăDeclarație de performanțăBeneficiiCablurile cu marcaj pot avea şi marcaje referitoare la certificări naţionale de ex. . Domeniu de utilizare Cablajul intern al dispozitivelor Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat Sisteme pentru semnale pozate în tuburi pe / în tencuială Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Bobină: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm Descrierea produsului Conductor din liţe fine din cupruclasă 5 conform IEC 60228 Izolația conductorului: bazată pe PVC Norme de referință / aprobăriCablu tip conform cu EN 50525-2-31 Construcție Vezi mai multe
Conductor cu certificare Europeană
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnicăDeclarație de performanță