Conector EPIC SOLAR 4 M 4 ... 6 mm²

Cod articol:44428262
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare383,43 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector fotovoltaic confecționat în varianta de execuție de 4 mm ce dispune de sistem dublu de siguranță și este adecvat pentru cablu pentru panouri cristaline și cablu pentru panouri în film subțire.
  • sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm
  • Conector solar montabil în şantier
Informații articol
  • Articol nr.: 44428262
  • Denumire articol:
  • Secţiune ( mm²): 4.0 - 6.0
  • Domeniul de înclemare în mm: 5.2 - 7.1
  • Curent nominal (A): 30
  • PU: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistenţa de contact scăzută asigură transferul de putere mare
  • Racord sertizat pentru montaj în siguranță la fața locului
  • Potrivit pentru diversele cabluri ÖLFLEX® SOLAR
Domeniu de utilizare
  • Centrale fotovoltaice
  • Panouri fotovoltaice monocristaline sau cu film subţire
  • Poziţioner solar
Caracteristicile produsului
  • sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm
  • Inclusiv contactele
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent