Descriere
Sistem de conectori pentru cablarea rezistentă la intemperii a instalațiilor fotovoltaice
EPIC® SOLAR 4Plus M- sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm
- Pentru sisteme fotovoltaice cu tensune de până la 1.5kV
- Fabricat în Germania
- Articol nr.: 44428240
- Denumire articol:
- Secţiune ( mm²): 10
- PU: 100
- informații despre produs (PDF)
- Rezistenţa de contact scăzută asigură transferul de putere mare
- Racord sertizat pentru montaj în siguranță la fața locului
- Potrivit pentru diversele cabluri ÖLFLEX® SOLAR
- Conexiune sigură, se poate desface doar folosind o unealtă, în conformitate cu standardul NEC
- Certificat TÜV conform IEC 62852: Conector pentru aplicații cu curent continuu în sisteme fotovoltaice
- Centrale fotovoltaice
- Panouri fotovoltaice monocristaline sau cu film subţire
- Poziţioner solar
- sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm
- 10mm² - conexiunea maximă prin sertizare pentru curenți mari și lungimi mari de cabluri
- Tensiunea sistemului de 1.500 V, pentru instalații fotovoltaice moderne cu sarcină ridicată
- Nr. certificat TÜV Rheinland:R 60134622