EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 2,5

Cod articol:44428218
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare179,21 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Sistem de conectori pentru cablarea rezistentă la intemperii a instalațiilor fotovoltaice

EPIC® SOLAR 4Plus M
  • sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm
  • Pentru sisteme fotovoltaice cu tensune de până la 1.5kV
  • Fabricat în Germania
Informații articol

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistenţa de contact scăzută asigură transferul de putere mare
  • Racord sertizat pentru montaj în siguranță la fața locului
  • Potrivit pentru diversele cabluri ÖLFLEX® SOLAR
  • Conexiune sigură, se poate desface doar folosind o unealtă, în conformitate cu standardul NEC
  • Certificat TÜV conform IEC 62852: Conector pentru aplicații cu curent continuu în sisteme fotovoltaice
Domeniu de utilizare
  • Centrale fotovoltaice
  • Panouri fotovoltaice monocristaline sau cu film subţire
  • Poziţioner solar
Caracteristicile produsului
  • sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm
  • 10mm² - conexiunea maximă prin sertizare pentru curenți mari și lungimi mari de cabluri
  • Tensiunea sistemului de 1.500 V, pentru instalații fotovoltaice moderne cu sarcină ridicată
  • Nr. certificat TÜV Rheinland:R 60134622
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent