Recunoscut UL (AWM) + CSA AWM I A/B + H05V-K, lițe cupru stanat
Anterior: MULTI-STANDARD SC 1 ÖLFLEX® WIRE MS 1 , conductor cu izolație din PVC, recunoscut UL/UL AWM 1007+1569& CSA AWM I A/B +105 C/300V , HAR H05V-K
Anterior: MULTI-STANDARD SC 1
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Pentru utilizarea pe cele mai importante piețe mondiale
Costuri reduse pentru documentația tehnică, datorită multiplelor certificări
Depozitare uşoară
Reduce costurile în producţie
Domeniu de utilizare
Cablajul intern al dispozitivelor
Cablarea tablourilor electrice
Fabrică de cablaje
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Întârzierea propagării focului:UL VW1/CSA FT1
Rezistent la ulei
Descrierea produsului
Toron din liţe fine de cupru cositorite
Izolaţie specială pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american
Tipuri de certificari ale cablului: H05V-K conf. EN 50525-2-31, UL AWM
Style 1007 & 1569 ( UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fisier nr.: E63634), CSA AWM I A/B CSA . conf. standardului CSA