Recunoscut UL (AWM) + CSA AWM I A/B + H05V-K, lițe cupru stanat
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, conductor liţat pentru alimentare și control, cu izolaţie PVC, aprobat UL/stil UL AWM 1007+1569 și CSA AWM I A/B +105°C/300 V, HAR H05V-K
- Anterior: conductor multi-standard UL-CSA-HAR 1007/1569
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 4180404
- Culoarea conductorului: roșu
- Secțiunea conductorului (mm²): .5
- Diametru exterior [mm]: 2.5
- m / rolă: 100
- Index Cupru (kg/km): 4.8
- Greutate (kg / km): 9
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță
Beneficii
- Pentru utilizarea pe cele mai importante piețe mondiale
- Costuri reduse pentru documentația tehnică, datorită multiplelor certificări
- Depozitare uşoară
- Reduce costurile în producţie
Domeniu de utilizare
- Cablajul intern al dispozitivelor
- Cablarea tablourilor electrice
- Fabrică de cablaje
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Întârzierea propagării focului:UL VW1/CSA FT1
- Rezistent la ulei
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţie specială pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
- Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american
- Tipuri de certificari ale cablului: H05V-K conf. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 1007 & 1569 ( UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fisier nr.: E63634), CSA AWM I A/B CSA . conf. standardului CSAC22.2 Nr. 210-05, CSA clasa 5851-01)
Construcție