Multi-Standard SC 1 1X0,5 BK

Cod articol:4180401
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare131,47 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Recunoscut UL (AWM) + CSA AWM I A/B + H05V-K, lițe cupru stanat

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, conductor liţat pentru alimentare și control, cu izolaţie PVC, aprobat UL/stil UL AWM 1007+1569 și CSA AWM I A/B +105°C/300 V, HAR H05V-K
  • Anterior: conductor multi-standard UL-CSA-HAR 1007/1569
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 4180401
  • Culoarea conductorului: negru
  • Secțiunea conductorului (mm²): .5
  • Diametru exterior [mm]: 2.5
  • m / rolă: 100
  • Index Cupru (kg/km): 4.8
  • Greutate (kg / km): 9
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță

Beneficii
  • Pentru utilizarea pe cele mai importante piețe mondiale
  • Costuri reduse pentru documentația tehnică, datorită multiplelor certificări
  • Depozitare uşoară
  • Reduce costurile în producţie
Domeniu de utilizare
  • Cablajul intern al dispozitivelor
  • Cablarea tablourilor electrice
  • Fabrică de cablaje
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Întârzierea propagării focului:UL VW1/CSA FT1
  • Rezistent la ulei
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie specială pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
  • Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american
  • Tipuri de certificari ale cablului: H05V-K conf. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 1007 & 1569 ( UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fisier nr.: E63634), CSA AWM I A/B CSA . conf. standardului CSAC22.2 Nr. 210-05, CSA clasa 5851-01)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent