Anterior: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 , conductor cu izolație din PVC, recunoscut UL MTW VW-1, UL AWM 1015, 600V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Anterior: MULTI-STANDARD SC 2.1
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Pentru utilizarea pe cele mai importante piețe mondiale
Costuri reduse pentru documentația tehnică, datorită multiplelor certificări
Uşor de stocat, sporeşte rentabilitatea procesului de producție
Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolați"
Domeniu de utilizare
Cablajul intern al dispozitivelor
Cablarea tablourilor electrice
Cablare în şantier
Fabrică de cablaje
Conductorii cu izolație verde ≥ 4 AWG pot fi utilizați ca și conductor de protecție (EGC/Equipament Earthing Conductor) pe pat de cablu conform NFPA 70 (NEC)
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Întârzierea propagării focului:UL VW1/CSA FT1
Rezistent la ulei
Descrierea produsului
Toron din liţe fine de cupru cositorite
Izolaţie specială pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
Tipuri de certificări ale cablului: H07V-K acc. EN 50525-2-31, UL AWM
Style 1015 ( UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fişier nr.: E63634), (UL) MTW ( UL conf. standardului UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW fişier nr: E198296), CSA TEW ( CSA conf. standardului CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)
Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american