Listat UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, lițe cupru stanat
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, conductor liţat pentru alimentare și control, izolaţie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
- Temperatura maximă a conductorului mai mare - H07V2-K: +90 °C conform EN 50525-2-31
- Tensiune mai mare conform UL
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 4150201
- Culoarea conductorului: negru
- Secțiunea conductorului (mm²): .75
- Diametru exterior [mm]: 2.9
- m / rolă: 100
- Index Cupru (kg/km): 7.2
- Greutate (kg / km): 13
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță
Beneficii
- Pentru utilizarea pe cele mai importante piețe mondiale
- Costuri reduse pentru documentația tehnică, datorită multiplelor certificări
- Uşor de stocat, sporeşte rentabilitatea procesului de producție
- Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolați"
Domeniu de utilizare
- Cablarea internă a dispozitivelor şi a dulapurilor electrice
- Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat
- Cablare în şantier
- Conexiuni de alimentare pentru convertizoare de frecvență
- Fabrică de cablaje
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Întârzierea propagării focului:UL VW1/CSA FT1
- Rezistent la ulei
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţie specială pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
- Tipuri de certificări ale cablului: H07V2-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 10269 (UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fişier nr: E63634), (UL) MTW ( UL conf. standardulu UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTWfişier nr.r: E198296), CSA TEW ( CSA conf. standardulu CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)
- Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american
Construcție