LiY 1x0,25 RD

Cod articol:4126104S

Lungime/Unitate: 250m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare167,22 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
 Mai multe opțiuni de plată

Descriere

Mănunchi de liţe împletite pentru dispozitive de telecomunicaţii şi componente electronice

LIY, conductor izolat cu PVC, din liţe foarte fine în toroane torsadate ( hook-up ) pentru dispozitivele de telecomunicații și componentele electronice, cu întârziere la propagarea flăcării, max. +70°C
  • Conductori de control cu izolaţie PVC
  • Eficientizarea costului
Informații articol
  • Articol nr.: 4126104S
  • Culoarea conductorului: roșu
  • Secțiunea conductorului (mm²): .25
  • Diametru exterior [mm]: 1.3
  • m / bobină: 250
  • Index Cupru (kg/km): 2.4
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Mănunchi de liţe hoop-up pentru cablarea dispozitivelor de telecomunicaţii şi echipamentelor electronice
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Ambalare: tambur/bobină cu dimensiunile: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm
Descrierea produsului
  • Mănunchi din fire de cupru
  • Izolație conductor: PVC Core insulation: pe bază de PVC, tip YI 2/TI 2 conform cu VDE 0207-4
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

You may also like

Recently viewed