LiY 1x0,25 DBU

Cod articol:4126014S
filler

Lungime/Unitate: 250m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare166,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Mănunchi de liţe împletite pentru dispozitive de telecomunicaţii şi componente electronice

LIY, conductor izolat cu PVC, din liţe foarte fine în toroane torsadate ( hook-up ) pentru dispozitivele de telecomunicații și componentele electronice, cu întârziere la propagarea flăcării, max. +70°C
  • Conductori de control cu izolaţie PVC
  • Eficientizarea costului
Informații articol
  • Articol nr.: 4126014S
  • Culoarea conductorului: albastru închis
  • Secțiunea conductorului (mm²): .25
  • Diametru exterior [mm]: 1.3
  • m / bobină: 250
  • Index Cupru (kg/km): 2.4
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Mănunchi de liţe hoop-up pentru cablarea dispozitivelor de telecomunicaţii şi echipamentelor electronice
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Ambalare: tambur/bobină cu dimensiunile: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm
Descrierea produsului
  • Mănunchi din fire de cupru
  • Izolație conductor: PVC Core insulation: pe bază de PVC, tip YI 2/TI 2 conform cu VDE 0207-4
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent