Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / LiY 1x0,14 GNYEMănunchi de liţe împletite pentru dispozitive de telecomunicaţii şi componente electroniceEconomisește 0Cod articol:4125000S Lungime/Unitate: 500m 500m Variantă 500m - 244,42 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare244,42 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Mănunchi de liţe împletite pentru dispozitive de telecomunicaţii şi componente electroniceLIY, conductor izolat cu PVC, din liţe foarte fine în toroane torsadate ( hook-up ) pentru dispozitivele de telecomunicații și componentele electronice, cu întârziere la propagarea flăcării, max. +70°C Conductori de control cu izolaţie PVC Eficientizarea costului Informații articol Articol nr.: 4125000S Culoarea conductorului: verde/galben Secțiunea conductorului (mm²): .14 Diametru exterior [mm]: 1.1 m / bobină: 500 Index Cupru (kg/km): 1.35 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficiiDomeniu de utilizareMănunchi de liţe hoop-up pentru cablarea dispozitivelor de telecomunicaţii şi echipamentelor electroniceCaracteristicile produsului Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 Ambalare: tambur/bobină cu dimensiunile: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm Descrierea produsului Mănunchi din fire de cupru Izolație conductor: PVC Core insulation: pe bază de PVC, tip YI 2/TI 2 conform cu VDE 0207-4 Norme de referință / aprobăriBazat pe VDE 0812Construcție Vezi mai multe
Mănunchi de liţe împletite pentru dispozitive de telecomunicaţii şi componente electronice
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică