Cabluri de alimentare și comandă pentru utilizare in următoarele aplicații:
În aer liber, în apă, în sol și în interior
În canalele de cablu pentru rețelele de alimentare cu energie și de distribuție
În sol fără protecție suplimentară, adecvat conform HD 620/VDE 0276-620 partea 10-C (punctul 4): Adâncimea minimă de pozare este de 0,6 m, sub benzile de circulație cel puțin 0,8 m
Caracteristicile produsului
Capacitate electrică conform HD 620/VDE 0276-620, partea 10-C, tabelul 7 (în sol la temperatura ambiantă a solului de 20 °C, conform HD 620/VDE 0276-620, partea 10-C, punctul 5) pentru îngropare directă și tabelul 8 (în aer la temperatura aerului de +30 °C conform HD 620/VDE 0276-620, partea 10-C, punctul 5) pentru utilizare în aer liber, în orice caz luând în considerare eventualele corecții/reduceri ale capacității electrice conform VDE 0298-4, precum și VDE 0298-4 (consultați, de asemenea, anexa catalogului T12) pentru instalare în și pe clădiri
Potrivit pentru solicitări mecanice puternice în timpul pozării și funcționării datorită mantalei PE
Descrierea produsului
Conductor din cupru
Izolația conductorilor din polietilenă reticulată (XLPE)
Ecranare din fire de cupru cu una sau două transversale spirale din cupru
Izolație exterioară: PE, negru
Abreviere „rm”: r = conductor rotund; m = conductor multifilar