Conductorii NSGAFÖU, în conformitate cu VDE 0250 Partea 602, cu tensiune nominală de minim U0/U: 1,8/3 kV pot fi utilizaţi pentru realizarea scurtcircuitoarelor pentru instalaţii cu tensiuni până la 1000 V conform cu VDE 0100 Partea 520 și VDE 0298 Partea 3
Domeniu de utilizare
Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
Vehicule feroviare, troleibuze, scurtcircuitoare pentru utilizare în staţii electrice de distribuţie şi staţii electrice de alimentare de pînă la 1000 V
În ţevi, tuburi, conducte sau canivouri
Pentru crearea fasciculelor sau conectarea părților in mișcare
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
Clasele de tensiune U0/U 0.6/1 kVac şi 3.6/6 kVac disponibile la cerere
Diametrele exterioare din tabele reprezintă valorile maxime posibile
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru cositorite
Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
Mantaua exterioară: compound de cauciuc tip 5GM3
Norme de referință / aprobări
NSGAFÖU 1,8/3 kV cable type approval according to VDE 0250-602