Cabluri de control şi semnal ecranate cu secţiuni mici şi perechi torsadate, cu agrement UL / CSA
UNITRONIC® 300 STP: Cablu de date de joasă frecvenţă cu perechi torsadate, izolat cu PVC, UL/CSA AWM, CMG, cu aprobări suplimentare pentru pat de cabluri sau pozare neprotejată, -25°C/105°C
Alte configuraţii sunt disponibile la cerere
Special conceput pentru 20 AWG și 18 AWG: Cu cod de culori standard pentru conductori, până la 37 de perechi/cu cod de culori non-standard, de ex., cu conductor de împământare verde-galben, până la 50 perechi
Informații articol
Articol nr.: 302201STP
Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 1 x 2 x 22 AWG
Economie datorită instalării uşoare fără pat cablu in sistem de cablare neprotejată
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu foarte larg de aplicaţii datorită multiplelor certificări
Domeniu de utilizare
În S.U.A., pe baza CMG, PLTC sau ITC, pozare directă pe suprafață plană, în combinație cu ER (Exposed Run) pentru secțiuni de trecere neprotejate de maxim 1,8 m lungime
Pentru piața din America de Nord
Îngropare directă la o secțiune transversală nominală a conductorului de 18 AWG, aprobat pentru utilizare în SUA datorită omologării DIRECT BURIAL
Rezistent la torsiune la temperaturi de până la ±150 °/m în pilonul turbinelor eoliene
Cabluri de control și semnal pentru utilizare la interior sau exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
Descrierea produsului
Toron din liţe fine de cupru cositorite
Izolația conductorului realizată din PVC
Structură TP
Folie aluminizată cu acoperire totală, cu fir de drenă şi ecran împletit din cupru stanat ( acoperire 75% )
Izolaţie exterioară: PVC special (similar cu RAL 7005)