Cabluri de control și semnal cu secțiune mică - listate de UL/CSA
UNITRONIC® 300/300 S: cablu de joasă frecvenţă izolat cu PVC , neecranat sau ecranat, UL/CSA AWM, CMG, aprobări suplimentare pentru instalare pe pat, -25°C/105°C
Denumirea versiunii ecranate:
Anterior „UNITRONIC® 300 CY”,
în prezent „UNITRONIC® 300 S”
Alte configuraţii sunt disponibile la cerere
Special conceput pentru 20 AWG și 18 AWG: Cu cod de culori standard pentru conductori, până la 60 de conductori/cu cod de culori non-standard, de ex., cu conductor de împământare verde-galben, până la 100 conductori
Informații articol
Articol nr.: 301825S
Denumire articol:
Numărul de conductori și secţiunea AWG: 25 x AWG18
Domeniu foarte larg de aplicaţii datorită multiplelor certificări
Economie datorită instalării uşoare fără pat cablu in sistem de cablare neprotejată
Domeniu de utilizare
Rezistent la torsiune la temperaturi de până la ±150 °/m în pilonul turbinelor eoliene
Pentru piața din America de Nord
Cabluri de control și semnal pentru utilizare la interior sau exterior
Datorită aprobării SUA de îngropare directă, versiunea cu secţiunea de 16 şi 18 AWG poate fi pozată îngropat, neprotejat
În S.U.A., pe baza CMG, PLTC sau ITC, pozare directă pe suprafață plană, în combinație cu ER (Exposed Run) pentru secțiuni de trecere neprotejate de maxim 1,8 m lungime
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Descrierea produsului
Toron din liţe fine de cupru cositorite
Izolația conductorului realizată din compus de PVC
UNITRONICR 300 S: acoperit cu folie de aluminiu, fir de drenă, tresă din lițe de cupru stanat (75% acoperire)
Izolaţoa exterioară: PVC special
Culoarea izolaţiei exterioare: gri închis (similar cu RAL 7005)