UNITRONIC 300 STP 18/1PR

Cod articol:301801STP
filler

Lungime/Unitate: 305m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare11.125,98 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de control şi semnal ecranate cu secţiuni mici şi perechi torsadate, cu agrement UL / CSA

UNITRONIC® 300 STP: Cablu de date de joasă frecvenţă cu perechi torsadate, izolat cu PVC, UL/CSA AWM, CMG, cu aprobări suplimentare pentru pat de cabluri sau pozare neprotejată, -25°C/105°C
  • Alte configuraţii sunt disponibile la cerere
  • Special conceput pentru 20 AWG și 18 AWG: Cu cod de culori standard pentru conductori, până la 37 de perechi/cu cod de culori non-standard, de ex., cu conductor de împământare verde-galben, până la 50 perechi
Informații articol
  • Articol nr.: 301801STP
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 1 x 2 x 18 AWG
  • Diametru exterior [mm]: 6.8
  • Index Cupru (kg/km): 37.8
  • Greutate (kg / km): 106
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Economie datorită instalării uşoare fără pat cablu in sistem de cablare neprotejată
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
  • Domeniu foarte larg de aplicaţii datorită multiplelor certificări
Domeniu de utilizare
  • În S.U.A., pe baza CMG, PLTC sau ITC, pozare directă pe suprafață plană, în combinație cu ER (Exposed Run) pentru secțiuni de trecere neprotejate de maxim 1,8 m lungime
  • Pentru piața din America de Nord
  • Îngropare directă la o secțiune transversală nominală a conductorului de 18 AWG, aprobat pentru utilizare în SUA datorită omologării DIRECT BURIAL
  • Rezistent la torsiune la temperaturi de până la ±150 °/m în pilonul turbinelor eoliene
  • Cabluri de control și semnal pentru utilizare la interior sau exterior
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Structură TP
  • Folie aluminizată cu acoperire totală, cu fir de drenă şi ecran împletit din cupru stanat ( acoperire 75% )
  • Izolaţie exterioară: PVC special (similar cu RAL 7005)
Norme de referință / aprobări
  • USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG)
  • CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent