Cabluri fără halogeni pentru instalații curenți slabi conform DIN VDE 0815
J-H(ST)H...BD - cablu pentru telecomunicații, conductor solid/utilizare staționară, grupuri de 4 conductori în stea, ecran electrostatic din folie, fără halogeni / cu întârziere mărită la propagarea focului, VDE 0815
Conform:DIN VDE 0815
Informații articol
Articol nr.: 30017788
Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 4 x 2 x 0,8
Utilizat pentru a respecta cerințele de protecție în caz de incendiu (protecția oamenilor și bunurilor de valoare)
Nu emit gaze toxice sau corozive în caz de incendiu şi nu împroaşcă stropi aprinşi
Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
J-H(ST)H...BD Fire Alarm Cable este marcat la distanţe regulate cu "Fire alarm cable". De aceea este folosit in mod frecvent la circuitele de protecţie ale instalaţiilor de detecție incendiu.
Domeniu de utilizare
Acest cablu fără halogen, ignifug, cu ecran electrostatic, se pozează fix pentru transmiterea datelor de telefonie, măsurare și semnal la stațiile și substațiile de comunicații pentru sistemele de telecomunicații din toate clasele
Pentru instalare fixă sau sub tencuială, în interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
Rezistență la flacără conform DIN VDE 0472-804/08.83, tip de testare C
fără halogen conform cu EN 50267-2-1/-2
Descrierea produsului
Conductor plin din cupru neizolat
Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
Conductori torsadați in careu,5 grupe rasucite in pachete,pachetele blocate in straturi
Folie rasucită, ecran static realizat din folie de plastic aluminizată și fir de drenă din lițe de cupru
Izolație exterioară făcută din compus special fără halogenCuloarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)