Cabluri de forţă fără halogeni cu conductor de nul concentric
N2XCH, Cablu de forţă fără halogeni cu conductor de PE concentric conform cu HD 604/VDE 0276-604, pentru instalații în clădiri, cu întârziere mărită la propagarea focului, pentru pozare fixă
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Alternativă fără halogeni pentru cablurile de instalaţii cu PVC, NYCY
Cu conductor de nul concentric, din cupru
Informații articol
Articol nr.: 30017705
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3x10 RE/10
Pentru instalare fixă în interior, în aer sau în beton
Pentru clădiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
Nu pot fi îngropate direct sau introduse în apă
Pozarea în exterior este posibilă doar protejat faţă de razele soarelui sau alte agresiuni externe
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Fără propagarea focului conf. IEC 60332-3-24
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
Izolația conductorilor din polietilenă reticulată (XLPE)
Abrevierile "re", "rm", "se", "sm":r = conductor de formă rotundă ;s = conductor de formă sectorială ;e = conductor plin ;m = conductor multifilar
Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
Manta exterioară fără halogeni, din amestecuri de poliolefină termoplastă.
Conductorul de PE concentric din fire de cupru neizolat