Versiune cu 4 conductori coloraţi, și izolație PTFE
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP cablu ecranat de forţă şi comandă robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte pentru temperaturi între -100°C și +205°C
Ecran de cupru compatibil EMC
Informații articol
Articol nr.: 30016373
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 X 0.75
economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
Emisie redusă de gaze
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
Potrivit pentru cablarea senzorilor datorită proprietaţilor electrice şi mecanice foarte bune
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste
Zonele tipice de utilizare:- Construcția cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimică- Centrale electrice- Industria auto: secţia de vopsire- Elemente de încălzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene
Sisteme de senzori, în câmp
Caracteristicile produsului
ÖLFLEX® HEAT 205 cu FEP ( fluor etilen propilenă )- rezistenţă dovedită la acizi, solvenţi, lacuri, petrol, ulei şi alte substanţe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistenţă la abraziune- absorbţie redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderenţă scăzută- rezistent la vreme şi ozon- hidrofob şi hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice
Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine, argintate
Izolație conductor bazată pe PTFE
Conductorii torsadați împreună
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolație exterioară: bazată pe FEP (etilenă propilenă fluorurată), alb