Echipament de măsurare a lungimii de unda intre 660 nm și 850 nm, potrivit pentru verificarea fibrelor asamblate POF și sistemelor PCF
POF Echipament de măsurare pentru lungimi de undă de 660 nm și 850 nm; adecvat pentru măsurarea nivelului de atenuare al sistemelor POF și PCF asamblate; tipuri diferite de conectori; fibră optică din polimer (980/1000)
Potrivit pentru măsurarea sistemelor preasamblate POF şi PCF
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Dispozitivul de măsură nu se livrează cu adaptori. Aceştia trebuie comandaţi separat
Optical Transmitter (TMR):lungimea de undă funcţie de adaptor:- 650nm- 660nm- 850nm (la cerere)
Măsurarea optică a semnalelor pentru determinarea atenuării cablurilor asamblate POF (PCF) adaptate la Optical Transmitter ( TMR )
Descrierea produsului
Dispozitiv optic cu afişaj digital, cu lungime de undă dependentă de adaptor. Adaptoarele active interschimbabile nu sunt incluse şi trebuie comandate separat.
Power Meter optic cu afişaj digital, pentru lungimile de undă de 660/850 nm, cu adaptoare, pe partea de recepţie, interschimbabile, neincluse, se comandă separat
Set aparate de măsurare (29500089): Transmițătorul optic și dispozitivul de măsurare a puterii sunt livrate ca set în geanta de transport, adaptorul de curent alternativ nu este inclus