POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC

Cod articol:29120099
filler

Lungime/Unitate: 4buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare199,33 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector pentru cabluri din fibre de material plastic, de tip FSMA şi ST(BFOC)

POF Conector F-SMA și ST(BFOC) pentru diferite tipuri și dimensiuni de cabluri, pentru sertizare sau înclemare
  • Conectori FSMA și ST(BFOC) pentru asamblarea cablurilor POF
Informații articol

Fișă tehnică

Beneficii
  • În versiune sertizabilă sau cu clemă elastică, pentru asamblare uşoară
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Conector FSMA și ST(BFOC)cu piuliță zimțată sauhexagonală pentru sertizare,lipire sau sertizare ușoară
  • Potrivit pentru POF de 2.2 mm
  • Disponibil pentru diferite diametre ale cablurilor (2.2 mm și 6.0 mm)
  • Conectorul include clemă de protecție la îndoire și capac de protecție împotriva prafului
  • Protecție la îndoire: 50% negru și 50% roșu
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent