ÖLFLEX CONTROL TM 5G6

Cod articol:281005
filler

Lungime/Unitate: 152m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare10.480,33 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de control ÖLFLEX® PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cablu de forţă și comandă, 0,6/1 kV, PVC, pentru pozare neprotejată, pentru turbine eoliene
  • Rezistent la torsiune, pentru bucla din pilonul turbinelor eoliene
  • Domeniu variat de aplicații (NFPA 70/NEC)/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale
  • (UL) SUN. RES. + 75C WET
Informații articol
  • Articol nr.: 281005
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 6.0
  • Diametru exterior [mm]: 15.8
  • Index Cupru (kg/km): 288
  • Greutate (kg / km): 457
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Domeniu foarte larg de aplicații datorită multiplelor certificări
  • Rezistent la apă conform UL 75 C,Rezistent UV-UL SUN RES
  • Economie datorită instalarii ușoare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejată
Domeniu de utilizare
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Mașini unelte conform (UL) MTW
  • Funcționare neprotejată la 600V pe traseu metalic(USA).
  • Potrivit pentru aplicații in exterior sau direct ingropat.
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
  • Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
  • Potrivit pentru exterior datorită rezistenței la UV și ozon.
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația: PVC cu strat de nylon ( PA skin )
  • Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special
  • Culoarea izolaţiei exterioare: gri
Norme de referință / aprobări
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • S.U.A.: (UL) TC [E171371], -ER > 2 fire, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
  • Rezistent la lumina soarelui (Sun. Res.), Îngropare directă (Dir. Bur.), Cablu de pompă submersibilă (> 1,5 mm²/16 AWG și < 8 conductori), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent