AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU

Cod articol:22260889
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare99,50 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori ecranaţi M12 pentru cabluri de PROFIBUS, conectabili în şantier

Conector M12 cu montare în şantier pentru magistrală Profibus, codare B, ecranat, grad de protecție IP67
Informații articol
  • Articol nr.: 22260889
  • Denumire articol: AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU
  • Numărul pinilor: 5
  • Secțiunea conductorului (mm²): .25 - .75
  • Diametru cablu în mm: 8 - 10
  • Tensiune nominală (V): 60
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Eficientizează costurile legate de cablarea magistralei de reţea
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Pentru conectarea cablurilor de PROFIBUS
  • Asamblare ușoară și rapidă pe şantier
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Versiune ecranată
  • Cu filet PG9 sau PG11
  • Conectori M12, codaţi B
  • Conectarea conductorilor în cleme cu şurub
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent