AB-PC4-5,0PUR-M12FS

Cod articol:22260782
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare86,19 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de alimentare cu conector M12, fişă sau priză şi capăt liber

Cablu de alimentare cu conectori M12 (codat A) , cu manta din PUR, pentru alimentarea dispozitivelor automatizate. Potrivit pentru lanțuri port cablu.
  • Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 22260782
  • Denumire articol: AB-PC4-5.0PUR-M12FS
  • Numărul pinilor: 4
  • Lungime (m): 5
  • Profil: drept
  • Tensiune nominală (V): 250
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Eficientizează costurile cablării magistralelor sau a senzorilor şi actuatoarelor
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Conector particularizat la cerere la capătul liber
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • cablu de alimentare cu 4 conductori
  • Conector M12, codat A, cu sistem rapid de blocare
  • Potrivit pentru lanț portcablu
  • Fără PWIS
  • Include suportul de etichetă
Descrierea produsului
  • Izolaţie exterioară: PUR, negru
  • 4 x 0.75 mm²
  • 4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)
  • Izolație conductor: PVC
  • Diametrul exterior: 5.9 mm
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent