Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / AB-PB-2,0PUR-M12FSCablu de PROFIBUS: Priză sau fişă M12 şi un capăt liberEconomisește 0Cod articol:22260770 Lungime/Unitate: 1buc 1buc Variantă 1buc - 96,96 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare96,96 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu de PROFIBUS: Priză sau fişă M12 şi un capăt liberCablu robust de PROFIBUS , premufat cu M12 (codat B), cu înveliș exterior din PUR (fără halogen), pentru utilizare flexibilă (lanț port cablu). Versiune ecranată.Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerereInformații articol Articol nr.: 22260770 Denumire articol: AB-PB-2.0PUR-M12FS Lungime (m): 2 Numărul pinilor: 2 Profil: drept Tensiunea nominală (V): 250 UA (buc/set): 1 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Eficientizează costurile cablării reţelelor de PROFIBUS Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte Se evită erorile de conectare Domeniu de utilizareÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeCaracteristicile produsului Cablu de PROFIBUS, ecranat Conectori M12 codaţi B cu sistem rapid de blocare Potrivit pentru lanț portcablu Include suportul de etichetă Descrierea produsului Mantaua exterioară : PUR fără halogeni, violet Secțiunea conductorului: 0.25 mm² Culoarea conductorilor: roșu, verde Versiune ecranată Ecranarea este prelungită prin randalină Diametrul exterior: 7.8 mm Norme de referință / aprobăriUL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)Construcție Vezi mai multe
Cablu de PROFIBUS: Priză sau fişă M12 şi un capăt liber
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică