AB-C3-M8MS-5,0PVC

Cod articol:22260665
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare45,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector M8 fişă sau priză si un capăt liber

Actuator cu senzor; cablu de conectare cu 3-, 4 poli, fişă M8/priză M8 şi un capăt liber al cablului, codare A, PVC, IP65/IP67/IP68
  • Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 22260665
  • Denumire articol: AB-C3-M8MS-5.0PVC
  • Numărul pinilor: 3
  • Lungime (m): 5
  • Profil: drept
  • Tensiune nominală (V): 60
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Se evită erorile de conectare
Domeniu de utilizare
  • Pentru solicitări mecanice medii în zone uscate
Caracteristicile produsului
  • Rezistent parţial la uleiuri şi substanţe chimice
  • Include suportul de etichetă
  • Fără PWIS
Descrierea produsului
  • Secțiunea conductorului: 0.25 mm²
  • Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  • Izolaţie exterioară: PVC, negru
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E249137
  • întârzierea propagării focului conform document nr: 2464
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent