Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / AB-C3-M8Y-2XM8FS VDistribuitor Y M8 - M12Economisește 0Cod articol:22260604 Lungime/Unitate: 5buc 5buc Variantă 5buc - 431,44 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare431,44 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Distribuitor Y M8 - M12Distribuitor T, M12, M8, 3 , 4 sau 5 poli, conexiuni paralele, cu punţi gata făcute, codare A, IP65/IP67Informații articol Articol nr.: 22260604 Denumire articol: AB-C3-M8Y-2XM8FS V Tensiune nominală (V): 60 UA (buc/set): 5 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Economie datorită instalării uşoare și rapide Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte Se evită erorile de conectare Domeniu de utilizareCaracteristicile produsului Design: fişă şi 2 prize Design M12 cu gaură filetată Fără PWIS Descrierea produsului 22260600:M12, 3-pini+ PE, fişă dreaptă M12 şi 2 prize M12, punte între pinii 2 şi 4 22260601: fişă dreaptă M12, 3-pini+ PE şi 2 prize drepte M12 22260602: fişă dreaptă M12 cu 5 pini şi 2 prize M8 cu 3 pini, distribuitor paralel 22260603:fişă M8 cu 4 pini şi 2 prize M8 cu 3 pini 22260604: fişă M8 şi priză M8, distribuitor paralel cu 3 pini Norme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
Distribuitor Y M8 - M12
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică