Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / AB-C3-2,0PUR-M12FSConector M12 fişă sau priză şi un capăt liberEconomisește 0Cod articol:22260257 Lungime/Unitate: 1buc 1buc Variantă 1buc - 44,35 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare44,35 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Conector M12 fişă sau priză şi un capăt liberCablu premufat pentru senzori/actuatoare, cu fişă / priză M12 codat A şi un capăt liber, cu manta din PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, potrivit pentru lanț port cabluAlte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerereInformații articol Articol nr.: 22260257 Denumire articol: AB-C3-2,0PUR-M12FS Numărul pinilor: 3 Lungime (m): 2 Profil: drept LED: Tensiune nominală (V): 250 UA (buc/set): 1 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Economie datorită instalării uşoare și rapide Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte Se evită erorile de conectare Protecție integrată contra vibrațiilor contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă Domeniu de utilizarePentru eforturi mecanice ridicate şi condiţii dure de funcţionareCaracteristicile produsului rezistent UV Rezistenţă bună la uleiuri și substanțe chimice Potrivit pentru lanț portcablu Include suportul de etichetă Fără PVC sau PWIS Descrierea produsului Izolaţie exterioară: PUR, negru secțiune liță: 0,34 mm²(8-pini: 0,25 mm²) Cod de culoare: 3-pini: maro (1), albastru (3), negru (4)4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)5-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4), verde/galben (5)8-pini: alb (1), maro (2), verde (3), galben 4), gri (5), roz (6), albastru (7), roşu (8) Norme de referință / aprobări UL document nr: E249137 întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2 Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472 Construcție Vezi mai multe
Conector M12 fişă sau priză şi un capăt liber
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică