Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / AB-C3-5,0PUR-M8FSConector M8 fişă sau priză şi un capăt liberEconomisește 0Cod articol:22260200 Lungime/Unitate: 1buc 1buc Variantă 1buc - 38,74 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare38,74 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Conector M8 fişă sau priză şi un capăt liberActuator - senzor; cablu de conectare cu 3-, 4 poli, fişă M8/priză M8 şi un capăt liber al cablului, codare A, PUR fără halogen, IP65/IP67/IP68, LED, adecvat pentru utilizarea în lanţ port cabluAlte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerereInformații articol Articol nr.: 22260200 Denumire articol: AB-C3-5,0PUR-M8FS Numărul pinilor: 3 Lungime (m): 5 Profil: drept LED: Tensiune nominală (V): 60 UA (buc/set): 1 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Reduceri de costuri, datorită instalări rapide și ușoare Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte Se evită erorile de conectare contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă Domeniu de utilizarePentru eforturi mecanice ridicate şi condiţii dure de funcţionareCaracteristicile produsului rezistent UV Potrivit pentru lanț portcablu Include suportul de etichetă Fără PVC sau PWIS Rezistenţă bună la uleiuri și substanțe chimice Descrierea produsului Secțiunea conductorului: 0.25 mm² Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) Izolaţie exterioară: PUR, negru Norme de referință / aprobări UL document nr: E249137 întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2 Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472 Construcție Vezi mai multe
Conector M8 fişă sau priză şi un capăt liber
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică