Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / AB-C4-M12MS-M16-0,5Economisește 0Cod articol:22260108 Lungime/Unitate: 1buc 1buc Variantă 1buc - 43,16 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare43,16 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Conector îngropat pentru senzori sau actuatoare, conectat prin conductori cu izolaţie de TPE, filet M16 sau PG9, codat AInformații articol Articol nr.: 22260108 Denumire articol: AB-C4-M12MS-M16-0,5 Numărul pinilor: 4 Filet de fixare: M16 Tensiune nominală (V): 250 UA (buc/set): 1 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Soluţie de conectare facilă pentrudispozitive individuale Instalarea uşoară în dulapuri electrice Se conecteaza în exteriorul dulapului cuun conector M12, in interiorul dulapuluiprin conductori Domeniu de utilizareConectarea în carcase și dulapuriCaracteristicile produsului Conector M12 cu filet de strângere M16 sau PG9 Proiectat pentru montare din faţa sau din interiorul dulapului electric Conector M12, codat A, cu sistem rapid de blocare Fără PWIS Versiunea cu montaj din interior include contrapiuliţa Descrierea produsului conductori izolaţi cu TPE, l = 0.5 m secţiunea conductorilor : 0,34 mm² Norme de referință / aprobăriUL document nr: E249137Construcție Vezi mai multe
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică