Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ÖLFLEX TRAY II 18G1,5Cablu de control ÖLFLEX®, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWMEconomisește 0Cod articol:221618 Lungime/Unitate: 152m 152m 305m 610m Variantă 152m - 11.861,45 lei305m - 23.801,03 lei610m - 47.601,98 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare11.861,45 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu de control ÖLFLEX®, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWMÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600 V, AWM 1000V WET 75°C rezistent UV,ULEI I+II, pentru îngropare directă, conform CSA AWM I/II A/B FT4, Cablu de forţă și comandă, izolat cu PVC, 0,6/1 kV, pentru pozare neprotejată Rezistent la torsiune, pentru bucla din pilonul turbinelor eoliene Gamă largă de aplicații conform (NFPA 70/NEC), NFPA 79 Utilizare la exterior in USA Informații articol Articol nr.: 221618 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 16.6 Index Cupru (kg/km): 259 Greutate (kg / km): 431 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Domeniu foarte larg de aplicații datorită multiplelor certificări Economie datorită instalarii ușoare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejată Rezistent la apă conform UL 75 C,Rezistent UV-UL SUN RES Domeniu de utilizare Pentru industria constructoare de maşini / inginerie în SUA Mașini unelte conform (UL) MTW Pozare neprotejată, la maxim 600 V, în SUA, pe maxim 1,8 m pentru cabluri cu cel puțin 3 conductori În SUA, pozabil îngropat și în mediu extern (direct burial), conform UL 1277 USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test" Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II Impermeabil UL 75°C WET Rating Rezistent UV-UL SUN RES, Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene Descrierea produsului Conductor din liţe fine de cupru neacoperit Izolația: PVC cu strat de nylon ( PA skin ) Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special Culoarea izolației exterioare: negru Norme de referință / aprobări UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79 USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338] CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1 Construcție Vezi mai multe
Cablu de control ÖLFLEX®, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWM
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică