Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
IE-AC-RJ45-CCRDClipsuri colorate pentru patchcord-uri RJ45 ETHERLINEEconomisește 0Cod articol:2173015 Lungime/Unitate: 10buc 10buc Variantă 10buc - 18,60 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare18,60 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Comportament în caz de incendiu: - fără halogen (IEC 60754-1 și EN50267-2-1) - material cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1) - rezistență la flacără (IEC 60332-3-24) - densitatea fumului redusă (IEC 61034-2)EPIC® SOLAR Tool DIE 4, 6, 10 mm2 TÜVInformații articol informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficiiDomeniu de utilizare Clips RJ45 GY pentru patchcord ETHERLINE EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 ștanțat EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 ștanțat 0,14-0,5 mm2 Caracteristicile produsului Cablu de fibră optică pentru aplicații Profinet EPIC® instrument de îndepărtare a modulelor MC Descrierea produsuluiNorme de referință / aprobăriConstrucție Vezi mai multe
Clipsuri colorate pentru patchcord-uri RJ45 ETHERLINE
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică