Cabluri pentru magistrale - MVB și WTB - Reticulare prin bombardare cu fascicul de electroni acceleraţi pentru cerințe ridicate în aplicațiile feroviare
Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului şi al greutăţii
Nivel foarte redus de atenuare ≤ 5 MHz
Informații articol
Articol nr.: 2173000
Denumire articol:
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1x2x0,5
Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
Domeniu de temperatură extins
Propagarea redusă a flăcării creșteprotecția împotriva pierderilor de viețiomenești și distrugerea de proprietăți încaz de incendiu
Model optimizat EMC
Domeniu de utilizare
Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată
Sistemul de comunicare WTB (magistrale pentru trenuri) și MVB (magistrale multifuncționale pentru vehicule) formează TCN (rețeaua de comunicare feroviară)
Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
UNITRONIC® Cablurile de magistrale feroviare sunt concepute pentru utilizare în TCN, cf. cu IEC 61375 MVB conform cu IEC 61375-3-1 WTB conform cu IEC 61375-2-1
Caracteristicile produsului
Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-3-25
Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702- Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,Cat. C1 și C2
Proprietăți chimice:- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-1- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-1- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-1- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-1- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2
Descrierea produsului
Conductor cu 19 liţe cositorite
Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
manta exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104