Pentru contactele tată, utilizați instrumentul de îndepărtare 11161001Pentru contactele mamă utilizați instrumentul de demontare 11161002
Produs succesor 11171101
Inserturi de sertizare pentru contacte prelucrate din seria MC 6.0
Locator de sertizare pentru contacte EPIC® sertizate
Clips RJ45 RD pentru patchcord ETHERLINE
Domeniu de utilizare
Detectabil cu raze X sau detectoare de metale magnetice datorită particulelor minuscule de metal din material. Dacă o etichetă intră accidental în mediul direct de producție a alimentelor, aceasta poate fi localizată mai ușor. Ceea ce înseamnă că închiderile costisitoare ale fabricilor pot fi evitate
Funcție convenabilă de avans pentru banda de contacte la următorul contact
Manevrare și instalare ușoare datorită modelului constructiv flexibil
Material cu întârziere la propagarea focului conform UL94 HB
Izolația exterioară din PUR este rezistent la lubrifianți pe bază de ulei mineral și la substanțe chimice
Caracteristicile produsului
Conform CAT.6A, ISO/IEC 11801 şi EN 50173
Cablu de internet industrial cu 4 perechi, rezistent la torsiune
Descrierea produsului
Conductor torsadat, 4x2x AWG24/7
S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată