Descriere
PROFINET Patchcord RJ45
Patchcord industrial pentru Ethernet, Profinet de tip A, Cat. 5, fişă RJ45, PVC- Bazată pe 2170893
- Variante suplimentare găsiți accesând www.lappkabel.de/konfektionsfinder sau la solicitare.
- Articol nr.: 2171180
- Denumire articol: IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-RJ45
- Lungime (m): 2
- Index Cupru kg/1.000 bucați: 60.8
- informații despre produs (PDF)
- Conexiunea nepermanentă permite schimbarea uşoară a echipamentului
- Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice
- Potrivit pentru aplicaţii industriale
- Pentru utilizare la interior
- Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
- Pozare fixă
- Îndeplinește cerințele valabile pentru cat. 5e și clasa D
- 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
- Conductor masiv, 2x2x AWG22/1
- Conductori torsadaţi în stea cu 4 colţuri
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- Izolație exterioară făcută din PVC
- Patch cord preasamblat cu conectori RJ45
- Culoare: verde (RAL 6018)
- Cablul este certificat UL/CSA (CMG)