IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-RJ45

Cod articol:2171170
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare332,15 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Patchcord pentru PROFINET cu conectori M12/RJ45

Patchcord industrial pentru Ethernet, Profinet de tip A, Cat. 5, fişă M12 pe fişă RJ45, PVC
  • Bazată pe 2170893
  • Variante suplimentare găsiți accesând www.lappkabel.de/konfektionsfinder sau la solicitare.
Informații articol
  • Articol nr.: 2171170
  • Denumire articol: IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-RJ45
  • Lungime (m): 20
  • Index Cupru kg/1.000 bucați: 608
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Conexiunea nepermanentă permite schimbarea uşoară a echipamentului
  • Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice
Domeniu de utilizare
  • Potrivit pentru aplicaţii industriale
  • Pentru utilizare la interior
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • Pozare fixă
Caracteristicile produsului
  • Îndeplinește cerințele valabile pentru cat. 5e și clasa D
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
Descrierea produsului
  • Conductor masiv, 2x2x AWG22/1
  • Conductori torsadaţi în stea cu 4 colţuri
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolație exterioară făcută din PVC
  • Pach cord-uri preasamblate cu mufe M12, D-sub şi Rj45
  • Conector M12 cu 4 poli și protecție lavibraţii
  • Culoare: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • Cablul este certificat UL/CSA (CMG)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent