IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S

Cod articol:2171053
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare339,46 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Patchcord de PROFINET cu conectori M12

Patchcord industrial pentru Ethernet, Profinet de tip C, M12/M12, codare D, dreaptă sau unghiulară, PUR, aprobare UL; Cat. 5, 2 perechi
  • Bazată pe 2170894
  • Variante suplimentare găsiți accesând www.lappkabel.de/konfektionsfinder sau la solicitare.
Informații articol
  • Articol nr.: 2171053
  • Denumire articol: IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S
  • Lungime (m): 10
  • Index Cupru kg/1.000 bucați: 313
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Conexiunea nepermanentă permite schimbarea uşoară a echipamentului
  • Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice
Domeniu de utilizare
  • Potrivit pentru aplicaţii industriale
  • Pentru utilizare la interior
  • Aplicații foarte flexibile
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
  • Îndeplinește cerințele valabile pentru cat. 5e și clasa D
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
Descrierea produsului
  • Conductor torsadat, 2x2x AWG22/7
  • Conductori torsadaţi în stea cu 4 colţuri
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolație exterioară făcută din PUR
  • Cabluri de racord și de conectare preconfecționate cu conectori cu fișe M12 cu codare D și cu protecție împotriva vibrațiilor
  • Conector M12 cu 4 poli și protecție lavibraţii
  • Culoare: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • Cablul este certificat UL/CSA (CMX)
  • UL document nr: E249137
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent