Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Potrivit pentru exterior
rezistent UV
Domeniu de utilizare
Do zastosowania na zewnątrz
Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)
Caracteristicile produsului
Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
Izolația conductorului: PE
Izolaţie exterioară: Polietilenă, PE(L) de culoare neagră, suplimentar cu bandă de aluminiu
Norme de referință / aprobări
Cablurile LAN Cat.7 de la Lapp Kabel pentru “Sisteme Structurate de Cablare” îndeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class F - permanent link).