ETHERLINE LAN Cat.7A 1600 S/FTP 4x2xAWG22 LSZH

Cod articol:2170976
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare719,00 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de date aparținând categoriei 7A, clasa FA- testat până la o valoare de 1600 MHz

Cablu de date aparținând categoriei 7A, clasa FA - testat până la o valoare de 1600 MHz
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Testat până la o valoare de 1600 MHz, în cazul unei lungimi de instalare max. de 30m (specific pentru centrele de date)
Informații articol
  • Articol nr.: 2170976
  • Denumire articol: ETHERLINE® LAN Cat.7A 1600 S/FTP 4x2xAWG22LSZH
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG22/1
  • Diametru fir în mm: 1.56
  • Diametru exterior mm: 8.2
  • Culoare: galben
  • Index Cupru kg/1000: 34
  • Greutate (kg / km): 71
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Domeniu de utilizare
  • Pentru folosire unde densitatea de terminale este foarte mare, ex. cablarea birourilor în zona terţiară ( în pardoseală )
  • 1500 MHz: Lungimea cablului în zona terțiară (zonă orizontală, podea) nu trebuie să depășească o lungime de 100m în conformitate cu standardele ISO/IEC 11801 și EN 50173 (canal de cablu 90m + 10m în zona de lucru)
  • 1600 MHz: în cazul unei lungimi de instalare max. de 30m (specific pentru centrele de date)
Caracteristicile produsului
  • Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; cable sharing IEEE 802.3at: Compatibil pentru PoE, VoIP
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Nepropagarea flăcării conform IEC 60332-3-25 (propagarea flăcării la nivelul cablurilor verticale sau mănunchiurilor de sârme)
Descrierea produsului
  • Conductor masiv 4x2xAWG22/1
  • Izolație fire: Poliolefină celulară
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Izolație exterioară: fără halogen, compus cu întârziere la propagarea flăcării
  • Culoare: galben (RAL 1021)
Norme de referință / aprobări
  • Cablurile LAN Cat.7 de la Lapp Kabel pentru “Sisteme Structurate de Cablare” îndeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class F - permanent link).
  • Depăşeşte cerinţele standardelor EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent