Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Domeniu de utilizare
În zonele cu densitate foarte mare de aparate terminale
Pentru cablarea clădirilor de birouri, clădirilor administrative și clădirilor de dezvoltare în zona terțiară (cablare structurată).
Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)
Caracteristicile produsului
Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; cable sharing IEEE 802.3at: Compatibil pentru PoE, VoIP
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Fără propagarea focului conf. IEC 60332-3-24
Descrierea produsului
Conductor masiv 4 x 2 x AWG23/1, duplex 2 x (4 x 2 x AWG23/1)
Izolația conductorului: PE
S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
Izolație exterioară: fără halogen, compus cu întârziere la propagarea flăcării
Culoare: galben (RAL 1021)
Norme de referință / aprobări
Cablurile LAN Cat.7 de la Lapp Kabel pentru “Sisteme Structurate de Cablare” îndeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class F - permanent link).