Cablu Ehernet aparținând categoriei 6A, clasa EA -testat până la o valoare de 500 MHz
Cablu Ehernet aparținând categoriei 6A, clasa EA -testat până la o valoare de 500 MHz
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 2170961
Denumire articol:
Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG23/1
Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Domeniu de utilizare
Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)
În zonele cu densitate foarte mare de aparate terminale
Pentru cablarea clădirilor de birouri, clădirilor administrative și clădirilor de dezvoltare în zona terțiară (cablare structurată).
Caracteristicile produsului
Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
F/UTP: ecran colectiv din folie aluminizată, perechi torsadate, element central de fixare a perechilor
F/FTP: folie de aluminiu ca ecran general şi ecran individual de folie Al pe perechi
Izolaţie exterioară similar PVC (gri RAL 7035) sau varianta LSZH (portocaliu RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
Cablurile LAN Cat.6A de la Lapp Kabel pentru Sisteme de Cablare Structurată indeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class EA - permanent link).