Cablu Ethernet aparținând categoriei 5e, clasa D - testat până la o valoare de 200 MHz
Cablu de date aparținând categoriei 5e, clasa D - testat până la o frecvenţă de 200 MHz
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 2170952
Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG24/1
Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Domeniu de utilizare
În zonele cu densitate foarte mare de aparate terminale
Pentru cablarea clădirilor de birouri, clădirilor administrative și clădirilor de dezvoltare în zona terțiară (cablare structurată).
Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)
Caracteristicile produsului
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor masiv 4x2xAWG24/1
Izolaţie exterioară similar PVC (gri RAL 7035) sau varianta LSZH (portocaliu RAL 2003)
U/UTP: fără ecranare totală sau ecranare pe perechi
F/UTP: ecran "folie", ecranare colectivă
SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
Norme de referință / aprobări
Cablurile de LAN CAT 5e de la LAPP pentru Sisteme de Cablare Structurată indeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class D)