Descriere
Aplicații in robotică
Cablu Ethernet industrial cat.5e pentru utilizare cu un nivel ridicat de flexibilitate la roboți, conform PROFINET tip R- Cablu pentru internet industrial
- PROFINET tip R
- Articol nr.: 2170941
- Denumire articol:
- Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 1 x 4 x 22/19AWG
- Diametru fir în mm: 1.55
- Diametru exterior mm: 6.8
- Index Cupru (kg/km): 35.6
- Greutate (kg / km): 66.4
- informații despre produs (PDF)
- Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
- Model optimizat EMC
- Varianta „FC” cu structură Fast Connect cu înveliș interior permite dezizolarea și montarea ușoară a cablului
- Ecranat împotriva interferențelor
- 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
- Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
- Special pentru o utilizare flexibilă, în mișcare permanentă, sub sarcină de torsiune în roboți industriali și aparate de manipulare în rețeaua PROFINET (tip R)
- Poate fi utilizat în medii uscate, umede și uleioase.
- Izolația exterioară din PUR rezistă la solicitări mecanice ridicate
- Izolația exterioară din PUR este rezistentă la lubrifianți pe bază de ulei mineral și la substanțe chimice.
- Pentru utilizare în lanţ port cablu, cu mişcări repetitive
- TORSION: pentru efort de torsiune, ex. Aplicaţii de roboţi, ± 180° per 1 m
- izolație exterioară din PUR este rezistentă la majoritatea uleiurilor sau fluidelor hidraulice
- Conductor din cupru cositorit, 19 lițe
- Izolație conductor: PE
- Stea cu 4 colţuri
- SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
- Coduri de culoare conform PROFINET pentru aplicații cat.5e
- Izolație exterioară făcută din PUR
- Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
- Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, UL FT-2 flame test
- fără halogen conform cu VDE 0472-815