ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4x2x23/7

Cod articol:2170930
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare11.321,65 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Utilizare flexibilă

Cablu industrial de Ethernet Cat. 6A pentru utilizare flexibilă; 4 perechi, manta exterioară din PVC sau FRNC cu aprobare UL, 4x2xAWG23/7
  • Pentru aplicații PROFINET cu 4 perechi
  • CAT.6A calificat pentru 10Gbit/s
Informații articol
  • Articol nr.: 2170930
  • Denumire articol: ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG23/7
  • Diametru fir în mm: 1.5
  • Diametru exterior mm: 8.8
  • Index Cupru kg/1000: 48
  • Greutate (kg / km): 92
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • 4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
Domeniu de utilizare
  • Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Pentru aplicații flexibile ( conductor cu 7 liţe )
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
  • CAT.6A pentru aplicații flexibile, potrivit pentru 10Gbit/s
  • Conform CAT.6A, ISO/IEC 11801 şi EN 50173
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
  • Mantaua din PVC rezistent la ulei permite folosirea în mediu industrial
Descrierea produsului
  • Conductor din 7 liţe împletite din cupru cositorit
  • Izolație conductor: PE
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Izolație exterioară din PVC sau FRNC
  • Culoare: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru aprobări UL, a se consulta Fișa cu date tehnice
  • ETHERLINE®PN Cat.6A Y FLEX:ECOLAB®Standard industrial referitor la inovaţie şi profesionalism în curăţenie şi dezinfecţie
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent