Schimb rapid de informații datorită tehnologiei Single Pair Ethernet, sigură în viitor.
Pentru transmiterea de semnale analogice și digitale în intervalul de frecvență de până la 600 MHz și la o distanță de până la 40 m.
Cablului cu o pereche economisește greutate și spațiu. Razele de îndoire mică și diametrele exterioare reduse sunt esențiale pentru conectarea la nivelul câmpului.
Conductor cu capacitate Power-over-Data-Line, conform IEEE 802.3bu pentru alimentarea simultană forță și date a dispozitivelor terminale SPE cu cerințe reduse de energie (până la 50 W).
Protecție ideală împotriva perturbațiilor electromagnetice datorită ecranării duble din folie laminată de aluminiu și ecranării cu tresă de cupru cu un grad ridicat de acoperire (SF/UTP).
Domeniu de utilizare
Pentru cablarea structurată conform DIN EN 50173 și ISO/IEC 11801.
Utilizare flexibilă
Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
Potrivit pentru solicitări mecanice medii.
Pentru aplicații Ethernet Single Pair 100Base-T1 conform IEEE 802.3bw și 1000Base-T1 conform IEEE 802.3bp.
Caracteristicile produsului
Rezistența la flacără: IEC/EN: 60332-1-2 UL/CSA: Flacără orizontală, FT2
Descrierea produsului
Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru stanate